MAXM17546
最后购买期限4.5V至42V、5A、高效、DC-DC降压型电源模块,集成电感
高度集成DC-DC电源模块提供简便的小尺寸方案
- 产品模型
- 2
概述
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 集成同步降压型DC-DC转换器
- 集成电感
- 集成FET
- 集成补偿元件
- 节省电路板空间,适用于空间受限应用
- 在单片封装内集成完整的降压电源
- 小尺寸9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装
- 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
- 可灵活优化电源设计
- 4.5V至42V宽输入电压范围
- 输出电压从0.9V至12V可调
- 可调节频率,外同步(100kHz至2.2MHz)
- PWM、PFM或DCM电流模式控制
- 可编程软启动
- 辅助自举LDO,提高效率
- 可选的可编程EN/UVLO
- 在恶劣工业环境下可靠工作
- 集成热保护
- 打嗝式过载保护
- /RESET输出电压监测
- 宽温工作范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C+150°C)
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源工作温度更低、设计更简单。MAXM17546为使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个屏蔽电感以及补偿元件,采用薄型、高效散热的系统级封装(SiP)。
器件工作在4.5V至42V宽压输入范围,提供高达5A连续输出电流,在0.9V至12V输出电压范围具有优异的线性和负载调整率。高度集成大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
器件可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)下工作。
MAXM17546采用薄型、高效散热的紧凑型、29引脚、9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装,降低封装功耗,增强效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 测试与测量设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXM17546ALY# | Land Grid Array Module | ||
| MAXM17546ALY#T | Land Grid Array Module |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17546的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论