MAXM17537

最后购买期限

4.5V至60V、3A、高效、DC-DC降压型SiP电源模块,集成电感

高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡。

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
    • 集成同步降压型DC-DC转换器
    • 集成电感
    • 集成FET
    • 集成补偿元件
  • 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
    • 在单片封装内完全集成降压型电源
    • 小尺寸,9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装
    • 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
  • 可灵活地对电源设计进行优化
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 输出电压从8V至24V可调节
    • 可调节频率,带外频率同步(100kHz至2.2MHz)
    • PWM、PFM或DCM电流模式控制
    • 可编程软启动
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 可选的可编程EN/UVLO
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 集成热保护
    • 打嗝式过载保护
    • RESET (低电平有效)输出电压监测
    • 工作温度范围为(-40°C至+125°C)
MAXM17537
4.5V至60V、3A、高效、DC-DC降压型SiP电源模块,集成电感
MAXM17537: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17537EVKIT

MAXM17537 15V输出评估套件

特性和优点

  • 19V至60V较宽输入范围
  • 高度集成方案,内置屏蔽电感
  • 设置为15V输出,高达3A输出电流
  • 700kHz开关频率
  • MAXM17537提供95.6%高效率(VIN = 24V,VOUT = 15V,IOUT = 2A)
  • 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
  • 可选PWM、DCM和PFM模式
  • 可编程4ms软启动时间和预偏置启动
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V VCC
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 提供外频率同步
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • -40°C至+125°C工业温度范围
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17537EVKIT# 15V输出评估板(EV kit)用于演示MAXM17537 60V、3A、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块。评估套件工作在19V至60V宽输入电压范围,15V输出电压时提供高达3A负载电流。评估套件的开关频率设置为700kHz。模块使用简单,易于配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估套件已安装结构紧凑、29引脚、15mm x 9mm x 4.32mm、SiP封装的MMAXM17537模块,工作在-40°C至125°C工业级温度范围。

MAXM17537模块数据手册提供器件的完整说明,在操作评估板之前应结合该数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17537数据手册。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 配电稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC与楼宇控制系统
  • 测试与测量设备

MAXM17537EVKIT
MAXM17537 15V输出评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17537的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览