MAXESSENTIAL01

量产

基础模拟工具包

Maxim的高性能模拟产品支持您的下一个设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸、6.4cm x 8.9cm x 1.3cm封装
  • ESD保护包装
  • 通过快速访问,加快设计
MAXESSENTIAL01
基础模拟工具包
MAXESSENTIAL01 Sample Box
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
开关稳压器和控制器 1
MAX38640 推荐用于新设计 微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXESSENTIAL01的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览