MAX16150
推荐用于新设计nanoPower按键开/关控制器和电池保鲜
MAX16150为按键开/关控制器,具有开关去抖和内置锁存器。
- 产品模型
- 10
概述
- 低功耗
- 20nA (最大值)待机电流
- 去抖噪声较大的开关
- 50ms和2s去抖定时选项
- 8s和16s关断定时周期
- 锁存输出提供20mA负载电流,压降小于100mV
- 每次开关闭合时,单次低电平有效INT输出
- 32ms低电平有效INT持续时间
- 按键输入支持高达±60V
- ±15kV HBM ESD保护
- SOT23-6和1mm x 1.5mm、6焊球WLP封装
MAX16150A/MAX16150B为极低功耗、按键、开/关控制器,具有开关去抖和内置锁存器。这些器件支持噪声较大的机械开关输入,产生干净的锁存输出,以及单次中断输出,响应超过去抖周期的开关闭合动作;通过低电平有效PB_IN输出。当开关闭合周期超过关断周期时,MAX16150A取消触发锁存输出,而MAX16150B在响应开关闭合时不取消触发锁存输出。对于MAX16150B,较长的开关闭合会产生较长的中断信号。
MAX16150A/MAX16150B工作在+1.3V至+5.5V电源范围,耗流小于20nA,最大程度降低低功耗应用的电池耗流,以及允许用作电池“保鲜”。可靠的开关输入(低电平有效PB_IN)支持高达±60V电平,具有±15kV ESD保护,适合用于恶劣环境。锁存输出可作为控制调节器的逻辑信号,或者在负载电流较低时作为开关直接将负载连接到电源,提供20mA输出电流,压降小于100mV。检测到有效的按键信号时,独立的低电平有效INT输出提供系统中断。异步低电平有效CLR输入允许外部信号强制锁存输出为关闭状态。
MAX16150A和MAX16150B工作在-40°C至+125°C温度范围,采用1mm x 1.5mm、6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚薄型SOT-23封装。
另请可见: nanoPower技术›
应用
- 一次性低功耗电子产品
- 手持式消费电子
- 工业设备
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16150AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX16150AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX16150AWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX16150AWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX16150BUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX16150BUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX16150BWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX16150BWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX16150CWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX16150CWT+T | 6-WLCSP-N/A |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX16150AUT+ | 量产 | |
| MAX16150AUT+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX16150AWT+ | 量产 | |
| MAX16150AWT+T | 量产 | |
| MAX16150CWT+ | 量产 | |
| MAX16150CWT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论