MAX40075
推荐用于新设计10MHz/42MHz、低噪声、低偏置电流运算放大器
高速、极低噪声和微小尺寸的完美组合,非常适合高精度应用
- 产品模型
- 6
概述
- 低输入电压噪声密度:4.2nV/√Hz @ 30kHz
- 低输入电流噪声密度:0.5fA/√Hz
- 低输入偏置电流:<1pA (典型值)
- 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
- 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
- 输入共模电压范围包括地
- 1kΩ负载时满摆幅输出
- 10MHz GBW积,单位增益稳定(仅限MAX40075)
- 42MHz GBW积,增益 ≥ 5V/V (仅限MAX40088)
- 优异的直流特性:输入VOS ≤ 70μV
- 低功耗关断:供电电流降低至≤1μA
- 采用节省空间的6-SOT23和6-WLP封装
- AEC-Q100认证,请参考定购信息
MAX40075/MAX40088为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供轨对轨输出,采用低至2.7V单电源工作。使能时,每个放大器的静态电流只有2.2mA。超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。低输入偏置电流和低噪声与宽带宽相结合,非常适合互阻放大器和成像应用。
为节省功耗,MAX40075/MAX40088提供低功耗关断模式,将电源电流降低至0.1μA,将放大器输出置于高阻态。这些放大器具有轨对轨输出,其输入共模电压范围可以低至地电平。MAX40075为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz;MAX40088为5倍增益稳定,增益带宽积为42MHz。
应用
- ADC缓冲器
- 汽车动力总成
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX40075ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX40075ANT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX40075AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX40075AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX40075AUT/V+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX40075AUT/V+T | 6-SOT_23-N/A |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX40075AUT+ | 量产 | |
| MAX40075AUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40075的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论