概览
优势和特点
- VDD和VSS上的电源电压范围:+2.7V至+5.5V
- 42MHz增益带宽积(MAX40088/MAX40087),增益 = 5V/V稳定
- 10MHz增益带宽积(MAX40075/MAX40079),增益 = 1V/V稳定
- 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40088评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087 IC所需的所有元件。MAX40088评估套件印刷电路板(PCB)已安装采用6-SOT23封装的MAX40088AUT+。
该器件是一款轨到轨输出运算放大器,提供10MHz增益带宽积(MAX40075/MAX40079)和42MHz增益带宽积(MAX40088/MAX40087)。该评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V分离电源供电。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字秤
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪器
- 应变计/传感器放大器
- 跨阻放大器