MAX11168
量产16位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用µMAX封装
业界最小、真双极性、±5V、16位ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 高直流/交流精度提高测量质量
- 16位分辨率,无失码
- 500ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
- 92.3dB SNR和-101dB THD @ 10kHz
- 0.5 LSBRMS输入噪声
- ±0.2 LSB DNL (典型值)和±0.75 LSB INL (典型值)
- 高度集成ADC节省成本和空间
- ±7ppm/°C内部基准
- 内部基准缓冲器
- ±5V双极性模拟输入范围
- 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
- 5V模拟电源
- 2.3V至5V数字电源
- 37.6mW功耗 @ 500ksps
- 10µA电流 @ 关断模式
- 支持多种行业标准的串行接口和小型封装减小尺寸
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
- 微小、3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
MAX11168为16位、500ksps、SAR ADC,具有优异的交流和直流性能,具有真双极性输入范围、内部基准、小尺寸。MAX11168测量±5V (10VP-P)输入范围,采用5V单电源工作。拥有专利的电荷泵结构允许直接采样高阻信号源。MAX11168集成低漂移基准,带内部缓冲器,从而节省外部基准的成本和空间。
ADC具有92.3dB SNR和-101dB THD。MAX11168保证16位无失码和±0.75 LSB INL (典型值)。
MAX11168通过SPI兼容串口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11168采用10引脚、3mm x 5mm、µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 医疗仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11168EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11168EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11168的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论