MAX12930
推荐用于新设计双通道、低功耗、3kVRMS和5kVRMS数字隔离器
降低功耗、提高瞬态抗扰性
- 产品模型
- 8
概述
- 可靠的数字信号电隔离
- 可承受5kVRMS达60s (VISO),宽体
- 可承受3.75kVRMS达60s (VISO),窄体
- 连续承受848VRMSS (VIOWM),宽体
- 连续承受445VRMS (VIOWM),窄体
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/µs,典型值)
- 多种选项,支持较宽应用范围
- 2种数据率(25Mbps/150Mbps)
- 2种通道方向配置
- 2种默认状态(高或低电平)
- 低功耗
- 1.3mW @ 1Mbps/通道,VDD = 3.3V
- 3.3mW @ 100Mbps/通道,VDD = 1.8V
MAX12930/MAX12931为双通道、3.75kV/5kVRMS数字隔离器系列,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps数据率和1.8V电压下的功耗低至0.65mW每通道。
MAX12931的两路通道以相反方向传输数据,使MAX12931可理想用于隔离收发器的TX和RX线。MAX12930的两路通道在相同方向传输数据。
两款器件均可提供25Mbps或150Mbps最大数据率,以及高电平或低电平默认输出。默认状态是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适合于用作电平转换器。
MAX12930/MAX12931采用8引脚、窄体SOIC封装。此外,MAX12931也提供16引脚、宽体SOIC封装。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为600V,使其具有一流的爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用隔离应用
- 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX12930BASA+ | SOIC_N | ||
| MAX12930BASA+T | SOIC_N | ||
| MAX12930CASA+ | SOIC_N | ||
| MAX12930CASA+T | SOIC_N | ||
| MAX12930EASA+ | SOIC_N | ||
| MAX12930EASA+T | SOIC_N | ||
| MAX12930FASA+ | SOIC_N | ||
| MAX12930FASA+T | SOIC_N |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论