隔离接口

ADI公司的隔离接口产品将高性能隔离和稳健的通信协议相结合,确保在严苛的工业、汽车电子、能源和医疗环境中安全、快速和可靠地传输数据。我们的通信产品系列支持RS-232接口、RS-485接口、USB、CAN、I2C、SPI,以及目前先进的高速千兆比特LVDS。我们的许多隔离接口产品还集成了隔离式DC-DC转换器,可帮助客户优化设计,从而降低成本、缩小尺寸。
Viewing:

子分类

隔离式CAN
ADI公司的隔离式控制器局域网(CAN)收发器提供数据链路层、硬件协议与CAN总线的物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品系列包括集成iCoupler®和isoPower®隔离的收发器,提供现成的完
隔离式I²C
ADI公司的隔离式I2C隔离器提供的完全I2C隔离解决方案,基于我们的iCoupler®芯片级变压器技术。iCouple
隔离式LVDS
ADI公司的隔离式低压差模信号(LVDS)解决方案将高速数字通信与电气隔离相结合,利用ADI公司成熟的iCoupler®技术,跨电压域提供稳健的低噪声、高吞吐量数据传输。ADI的直接
隔离式RS-485接口和RS-232接口
RS-232接口是由TIA/EIA-232-F定义的串行通信标准,通过简单的未端接多芯导线电缆传输数据。ADI公司提供一系列隔离式RS-232收发器,通过隔离逻辑电平接口和线路收发器来移除接地回路。这
隔离式SPI
串行外设接口(SPI)是微控制器和外设(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用的广泛接口之一。ADI公司的专用SPI数字隔离器提供易于设计的小尺寸解决方案,支持同步、全双工主从机接
隔离式USB
USB隔离器会保护PC等主机及其外设之间的通信接口。ADI公司利用iCoupler®数字隔离技术提供一系列集成和未集成DC-DC转换器的高速USB兼容元件,从而缩短设计时间、减少空间

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目