隔离式USB
USB隔离器会保护PC等主机及其外设之间的通信接口。ADI公司利用iCoupler®数字隔离技术提供一系列集成和未集成DC-DC转换器的高速USB兼容元件,从而缩短设计时间、减少空间并降低系统成本。无论对于主机、集线器、总线分路器还是外设设备,这些透明的USB数字隔离器都易于使用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADUM3166
推荐用于新设计
用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器
ADUM3165
推荐用于新设计
用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器
ADUM4166
推荐用于新设计
用于隔离式 USB 2.0 高速(下行时钟输入)的 5.7kV rms 数字隔离器
ADUM4165
推荐用于新设计
用于隔离式 USB 2.0 高速(上游时钟输入)的 5.7kV rms 数字隔离器
LTM2894
量产
隔离型 USB 数据收发器
LTM2884
量产
具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
ADUM4160
量产
全速/低速USB数字隔离器
ADUM3160
量产
全速/低速USB数字隔离器
MAX3346E
量产
±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装
MAX3345E
量产
±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}