隔离式I²C
ADI公司的隔离式I2C隔离器提供的完全I2C隔离解决方案,基于我们的iCoupler®芯片级变压器技术。iCoupler磁隔离技术在功能、性能、尺寸和功耗方面均优于竞品解决方案。我们采用iCoupler通道与半导体电路集成技术,实现小尺寸完全隔离式I2C接口。我们的I2C隔离器适用于交换、联网和以太网供电等应用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADuM1254
推荐用于新设计
具有空闲总线热插拔和低 VOL 的双向 I2C 隔离器
ADuM1255
推荐用于新设计
具有空闲总线热插拔和低 VOL 的 I2C 隔离器
ADuM1253
推荐用于新设计
具有单向 SCL、扩展 VDD、空闲总线热插拔和低 VOL 功能的超低功耗、I2C 隔离器
ADuM1252
推荐用于新设计
具有扩展 VDD、空闲总线热插拔和低 VOL 功能的超低功耗、双向 I2C 隔离器
LTM2810
推荐用于新设计
带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器
LTM2887
量产
具双可调 5V 稳压器的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2886
量产
具固定 ±5V 和可调 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
MAX14937
量产
双通道、5kVRMS I2C隔离器
MAX14933
量产
双通道、2.75kVRMS I2C隔离器
ADUM1251
量产
热插拔双向I2C隔离器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}