隔离式RS-485接口和RS-232接口
RS-232接口是由TIA/EIA-232-F定义的串行通信标准,通过简单的未端接多芯导线电缆传输数据。ADI公司提供一系列隔离式RS-232收发器,通过隔离逻辑电平接口和线路收发器来移除接地回路。这些隔离式收发器可防止电压尖峰和共模瞬变,因此数据保持完整,并为集成DC-DC电源转换器提供多种选项。RS-485接口是由TIA-485-A/EIA-485-A标准定义的多点通信网络。ADI的隔离式
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADM2895E-1
推荐用于新设计
5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护
ADM2495E-1
推荐用于新设计
5.7 kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能
ADM2761E
推荐用于新设计
配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
ADM2763E
推荐用于新设计
配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
ADM2461E
推荐用于新设计
500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工 RS-485 接口收发器,具有 ±15 kV IEC ESD
ADM2463E
推荐用于新设计
500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型 RS-485 接口收发器,具有 ±15 kV IEC ESD
ADM2863E
推荐用于新设计
具有 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV、RMS、500kbps、全双工信号和功率隔离型 RS‑485 接口收发器
ADM2565E
推荐用于新设计
3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
ADM2561E
推荐用于新设计
3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
ADM2563E
推荐用于新设计
3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}