概览
优势和特点
- 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
- 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
- SMA连接器便于轻松连接到外部设备
- 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
- 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
- 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s
产品详情
MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。
该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。
MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用隔离应用
- 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
- 医疗系统
文档
-
MAX12931BWEVKIT Gerber File - Design Files2023/8/1ZIP6M