MAX6078A
推荐用于新设计低功耗、低漂移、低噪声电压基准
高系统性能基准,采用微小WLP封装,15uA Iq,适用于小空间和电池关键系统
- 产品模型
- 8
概述
- 初始精度:±0.04%
- 温度漂移:10ppm/°C(最大值)
- 2.5V时12µVPP噪声(0.1Hz至10Hz)
- 电源电流:15µA
- 长期漂移:16ppm(典型值,4000hrs)
- 3mA源/灌负载电流
- 提供滤波器选项,以降低高频噪声
- 100mV压差
- 1.5mm x 1.3mm(0.5mm间距)、6引脚WLP和2mm x 3mm、8引脚TDFN-EP封装
- 电压输出选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V
MAX6078高精度电压基准家族拥有低漂移和低噪声,最大电源电流仅为15μA。低频噪声小于12μVsub>PP (2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。
基准输出可吸入或源出高达3mA负载电流,最高等级的初始精度为0.04%。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,是高精度工业应用的理想选择。噪声抑制(NR)输入引脚允许连接外部电容,以降低宽带噪声。提供的输出电压包括1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。
微小、6焊球WLP和小尺寸、8引脚TDFN-EP封装,非常适合电路板面积有限的系统。工作输入电压范围为2.3V至5.5V,工作在-55°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 高精度工业与过程控制
- 高精密ADC和DAC
- 便携和手持系统
- 精密仪表
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6078AMWT25+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT25+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT30+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT30+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT33+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT33+T | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT50+ | WLCSP | ||
| MAX6078AMWT50+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6078A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论