MAX16140
量产nanoPower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入
Nanopower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入
- 产品模型
- 6
概述
- 370nA静态电流,延长电池寿命
- 沿/电平触发MR输入
- 工厂设置复位超时周期
- MR去抖电路
- 工厂设置门限:1.7V至4.85V
- WLP和SOT23封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX16140、MAX16142、MAX16144、MAX16146、MAX16156、MAX1615、MAX16158、MAX16159为超低电流、单通道监控电路IC,监测从1.7V至4.85V的VCC电压,步长大约为50mV,在VCC电压下降到复位门限以下时触发复位。VCC电压上升到工厂设置的VCC_TH + VHYS以上后,复位输出在复位超时周期之内仍保持有效。可用的复位超时选项请参考选型指南。
MAX16140、MAX16142、MAX16144、MAX16146、MAX16156、MAX16157、MAX16158、MAX16159包括工厂可编程的手动复位输入(MR),可配置为接收到上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效输入信号时触发复位。MAX16140/MAX16144/MAX16156/MAX16157具有漏极开路复位输出,MAX16142/MAX16146/MAX16158/MAX16159具有推挽式复位输出。复位输出配置信息请从参考选型指南。
所有器件均可工作于-40°C至+125°C温度范围内。MAX16140/MAX16142/MAX16156/MAX16158采用微小、0.73mm x 0.73mm x 0.5mm、4焊球WLP封装;MAX16144/MAX16146/MAX16157/MAX16159采用5引脚SOT23封装。
应用
- 充电器
- 电子书/平板电脑
- 便携式/电池供电设备
- 智能电话
- 可穿戴/便携式配件
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论