MAX1510

量产

低电压、DDR线性稳压器

低成本、低电压DDR线性稳压器,可源出、吸入3A峰值电流(典型值),内置n沟道MOSFET

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 具有限流(3A典型值)功能的内部功率MOSFET
  • 快速负载瞬态响应
  • 外部基准输入,带基准输出缓冲器
  • 1.1V至3.6V电源输入
  • ±15mV (最大值)负载调节误差
  • 热故障保护
  • 关断输入
  • 具有2ms (典型值)延时的电源就绪窗比较器
  • 小尺寸、10引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • 陶瓷或聚合物输出电容

MAX1510/MAX17510 DDR线性稳压器使用内部n沟道MOSFET,可以供出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输入(VIN = 1.1V至3.6V)可以提供精确的0.5V至1.5V输出。MAX1510/MAX17510使用独立的3.3V偏置电源为控制电路供电,并驱动内部n沟道MOSFET。

MAX1510/MAX17510具有电流和温度限制功能,以防线性稳压器损坏。另外,MAX1510/MAX17510能够产生电源就绪(PGOOD)信号,指示输出是否在稳压范围。启动时,PGOOD在输出稳定2ms (典型值)之前保持低电平。内部软启动限制了输入浪涌电流。

MAX1510/MAX17510为需要跟踪输入基准的有源DDR终端总线供电。MAX1510还可用于需要动态调节输出电压的低功耗芯片组和图形处理器内核中。MAX1510/MAX17510采用10引脚、3mm x 3mm薄型DFN封装。

应用

  • 有源端接总线
  • 芯片组/RAM供电,电压可低至0.5V
  • DDR存储器端接
  • 图形处理器核电源
  • 笔记本电脑与台式计算机

MAX1510
低电压、DDR线性稳压器
MAX1510:典型工作电路
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
MAX1510EVKIT

MAX1510评估板

特性和优点

  • 0.5V至1.5V输出电压范围
  • 可源出或吸入1.5A的连续电流
  • 1.1V至3.6V输入电压范围
  • 外部基准输入,内置±5mA基准输出缓冲器
  • 输出远程检测
  • 漏极开路的电源就绪输出信号
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1510评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,评估板包括可以用于DDR内存终端的低电压线性稳压器MAX1510。低电压线性稳压器可提供可调的0.5V至1.5V输出电压。使用评估板需要具有1.1V至3.6V输入电源,以及3.3V低功耗偏置电压。评估板可以源出或吸入1.5A的连续电流。

应用

  • 有源端接总线
  • 芯片组/RAM供电,电压可低至0.5V
  • DDR存储器端接
  • 图形处理器核电源
  • 笔记本电脑与台式计算机

MAX1510EVKIT
MAX1510评估板

参考电路

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).
5449fig09
5449fig10

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览