MAX13054A

量产

+5V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD

2Mbps CAN收发器,带有高电压保护和多功能STBY引脚,采用8引脚SO封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成保护提高可靠性
    • ±65V故障容限CANH和CANL
    • ±25kV ESD HBM (人体模式)
    • ±25V高共模输入范围(CMR)
    • 发送器显性超时防止锁定
    • 短路保护
    • 热关断
  • 家族提供灵活的设计选项
    • 低摆率最大程度降低EMI
    • 静默模式S禁止发送器
    • STBY输入,支持低电流模式
    • 1.62V至5.5V逻辑电压(VL)范围
  • 高达2Mbps高速操作
  • -40°C至+125°C工作温度范围,采用8引脚SOIC封装
MAX13054A
+5V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD
MAX13053A, MAX13054A: Simplified Block Diagram
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
MAX13054AESHLD

MAX13054A 评估板

特性和优点

  • 集成保护提高可靠性
    • ±65V故障容限CANH和CANL
    • ±25kV ESD HBM (人体模式)
    • ±25V高共模输入范围(CMR)
    • 发送器显性超时防止锁定
    • 短路保护
    • 热关断
  • 家族提供灵活的设计选项
    • STBY输入,支持低电流模式、慢摆率模式、常规工作模式
    • 1.62V至5.5V逻辑电压(VL)范围
  • 高达2Mbps高速操作
  • -40°C至+125°C工作温度范围,采用8引脚SOIC封装

产品详情

MAX13054A平台为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX13054A控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和25kV ESD人体模式(HBM)。平台具有数字隔离器,用作CAN总线和控制器接口之间的电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源 电压范围。

应用

  • 楼宇自动化
  • 无人机
  • 工业自动化
  • 仪表
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 智能电网设备

MAX13053AESHLD

MAX13053A 评估板

特性和优点

  • 集成保护提高可靠性
    • ±65V故障容限CANH和CANL
    • ±25kV ESD HBM (人体模式)
    • ±25V高共模输入范围(CMR)
    • 发送器显性超时防止CAN总线锁定
    • 短路保护
    • 热关断
  • 家族系列提供灵活的设计选项
    • 安静模式使能/禁止发送器
    • 1.62V至5.5V逻辑电压(VL)范围
  • 高达2Mbps高速操作
  • -40°C至+125°C工作温度范围,采用8引脚SOIC封装

产品详情

MAX13053AShield为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX13053A控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和±25kV ESD人体模式(HBM)。Shield带有数字隔离器,用作(控制器和收发器之间的)电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源电压范围。

应用

  • 楼宇自动化
  • 无人机
  • 工业自动化
  • 仪表
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 智能电网设备

MAX13054AESHLD
MAX13054A 评估板
MAX13053AESHLD
MAX13053A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13054A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览