MAX13235E
量产3Mbps RS-232收发器,具有低压接口
业内最快的RS-232收发器(高达3Mbps),集成逻辑电平转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 数据速率高达3Mbps
- +1.62V (最小值)低压逻辑接口
- +3V至+5.5V供电电压
- AutoShutdown Plus
- 1µA关断电流
MAX13234E–MAX13237E为EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,采用+3V至+5.5V电源供电,支持高数据速率(高达3Mbps)、带有灵活的逻辑电平接口以及增强的静电放电(ESD)保护功能。所有接收器输入端和发送器输出端均具有±15kV IEC 61000–4-2气隙放电、 ±8kV IEC 61000-4-2接触放电以及±15kV人体模型保护。低压逻辑接口工作在+1.62V至VCC的电源电压下。
MAX13234E/MAX13235E具有2个接收器和2个发送器;MAX13236E/MAX13237E具有1个接收器和1个发送器。发送器具有低压差发送输出级,采用+3V至+5.5V电源供电时,借助基于双电荷泵的架构,能够提供真正的RS-232性能。电荷泵在+3.3V电源下仅需4个0.1µF小电容维持工作。
所有器件具有Maxim的AutoShutdown Plus™功能,电源电流可低至1µA。当RS-232电缆没有连接,或者器件将发送器和接收器输入驱动至无效状态的时间达到30s时,这些器件将自动进入低功耗关断模式。
MAX13234E–MAX13237E采用节省空间的TQFN和TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 通信系统
- 数据电缆
- GPS系统
- 工业系统
- 便携式设备
- POS系统
- 远程信息处理
- 无线模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX13235EETP+ | LFCSP | ||
| MAX13235EETP+T | LFCSP | ||
| MAX13235EEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX13235EEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13235E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论