MAX8969

量产

用于手持设备的升压转换器

1A Boost转换器,只需4个外部元件,采用小尺寸1.25mm x 1.25mm WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 灵活的系统集成
    • 输出电流高达1A
    • 2.5V至5.5V输入电压范围
    • 3.3V至5.7V输出电压范围
  • 集成保护提高系统可靠性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 短路保护
    • 过热关断
  • 高效率和低静态电流延长电池寿命
    • 内置同步整流器,效率超过90%
    • 自动跟踪模式下的IQ为60µA
    • 升压模式下的IQ为45µA
    • 跟踪模式下的IQ为30µA
    • 关断电流仅为1µA
    • 轻载条件下的跳脉冲模式提高效率
    • 真关断(True Shutdown™)防止电流从OUT_流向LX_
    • 软启动将浪涌电流限制到480mA
  • 小尺寸封装和高频率工作减小电路板空间
    • 9焊球、1.25mm × 1.25mm WLP封装
    • 3MHz PWM开关频率
    • 小尺寸外部元件
MAX8969
用于手持设备的升压转换器
MAX8969 Circuit Diagram MAX8969 Pin Configuration MAX8969 Simplified Block Diagram
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
MAX8969EVKIT

MAX8969评估板

特性和优点

  • 紧凑的布局,小尺寸外部元件
  • 高达1A输出电流
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 内部同步整流器,效率高达90%
  • 1A限流跟踪模式
  • 自动跟踪模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8969评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB板,用于评估MAX8969 IC。该款IC是简单的1A升压转换器,采用小尺寸封装,适用于任何单节锂离子电池供电应用。IC具有保护功能,如输入欠压锁定、短路和热关断。

轻载的条件下,IC可无缝切换到跳脉冲模式,以提高效率。这种模式下,仅在需要时进行开关工作,通过降低开关频率和电源电流来保持高效工作。

当输入电压接近输出电压时,为提高效率,提供两种特殊的工作模式:跟踪模式和自动跟踪模式。这些模式允许用户在低静态电流(IQ)与boost模式的瞬态响应之间折中选择。两种模式下,p沟道MOSFET作为限流开关,VOUT保持跟踪VIN。然而,跟踪模式下,禁止boost电路,系统利用EN、TREN输入控制boost功能(IQ = 30µA);自动跟踪模式(ATM)下,使能boost电路,当VIN下降至目标VOUT的95%时,器件自动切换到boost模式(IQ = 60µA)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子书
  • GPS、PND
  • 移动互联网设备
  • 智能电话

MAX8969EVKIT
MAX8969评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览