MAX8857A

过期

尺寸最小、内置MOSFET、7通道2 AA DSC PMIC

高效2 AA DSC PMIC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同步整流DC-DC转换器效率达95%
  • Boost-buck工作时效率达90%
  • 高压DC-DC转换器效率高达85%
  • 转换器可直接工作于2节AA电池
  • 所有通道上具有内部补偿
  • 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时进入短路保护
  • 为受控的启动电流提供软启动
  • 降压转换器占空比为100%
  • 为多达6个白光LED提供稳定的电流输出
  • WLED电流的PWM调光
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 为CCD提供无变压器的反相转换器
  • 2MHz ±2.5%开关频率
  • 关断时,1µA电源电流
  • CCD电压排序
  • 所有功率MOSFET内置
  • SDOK电源就绪指示器
MAX8857A
尺寸最小、内置MOSFET、7通道2 AA DSC PMIC
MAX8857A:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
MAX858 量产 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器
MAX8680 过期 尺寸最小、内置MOSFET、7通道DSC PMIC,5mm x 5mm薄型QFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8857AEVKIT

MAX8857A评估板

特性和优点

  • 同步整流DC-DC转换器效率达95%
  • Boost-buck工作时效率达90%
  • DC-DC转换器效率高达85%,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED
  • 反相器可直接工作于2节AA电池
  • 所有通道均具有内部补偿
  • 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时进入短路保护
  • 软启动提供受控的启动电流
  • 降压转换器占空比为100%
  • 为多达4个白光LED提供稳定的电流输出
  • WLED电流的PWM调光
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 为CCD提供无变压器的反相转换器
  • 2MHz ±2.5%的开关频率
  • 1µA关断电源电流
  • CCD电压排序
  • 所有功率MOSFET均为内置
  • SDOK电源就绪指示器
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8857A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8857A电源管理IC (PMIC)。MAX8857A PMIC非常适合用于数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)。与现有的2节AA电池和双电池设计相比,MAX8857A提升了性能、减少了元件数量并减小了电路板使用空间。片内功率MOSFET为关键电源提供高达95%的效率。CCD反相器可直接工作于2节AA/镍氢电池,而无需额外的外部元件。

应用

  • DSC和DVC
  • PDA与便携式媒体播放器

MAX8857AEVKIT
MAX8857A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8857A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览