概览
优势和特点
- 同步整流DC-DC转换器效率达95%
- Boost-buck工作时效率达90%
- DC-DC转换器效率高达85%,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED
- 反相器可直接工作于2节AA电池
- 所有通道均具有内部补偿
- 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
- 过载保护
- 启动时进入短路保护
- 软启动提供受控的启动电流
- 降压转换器占空比为100%
- 为多达4个白光LED提供稳定的电流输出
- WLED电流的PWM调光
- 高达27V的可调LED过压保护
- 为CCD提供无变压器的反相转换器
- 2MHz ±2.5%的开关频率
- 1µA关断电源电流
- CCD电压排序
- 所有功率MOSFET均为内置
- SDOK电源就绪指示器
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8857A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8857A电源管理IC (PMIC)。MAX8857A PMIC非常适合用于数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)。与现有的2节AA电池和双电池设计相比,MAX8857A提升了性能、减少了元件数量并减小了电路板使用空间。片内功率MOSFET为关键电源提供高达95%的效率。CCD反相器可直接工作于2节AA/镍氢电池,而无需额外的外部元件。
应用
- DSC和DVC
- PDA与便携式媒体播放器
相关产品
文档
-
MAX8857AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8857A Data Sheet (Rev. 0)2008/12/12PDF195K