MAX8784
升压型调节器,内置电荷泵、开关控制及运算放大器,用于TFT LCD
高集成度电源,优化于5VIN TFT LCD TV和显示器应用
概述
- 升压调节器为LCD面板源驱动器供电
- 为脉冲负载提供快速瞬态响应
- 内置18V、4A、0.11Ω n沟道功率MOSFET,具有无损耗的电流检测
- 逐周期限流比较器
- 90%的效率(5VIN至15VOUT)
- 1.2MHz开关频率
- 三路大电流19V运算放大器
- 180mA输出短路电流
- 45V/µs摆率
- 20MHz带宽
- 满摆幅输入和输出
- 稳压型三倍压电荷泵,具有内置二极管,用于TFT栅极导通供电
- 稳压型电荷泵用于TFT栅极关断供电
- 内置排序电路
- 内部数字软启动
- 36V栅极导通开关
- 启动定时电容连接在AVDD和GON上
- 过压和热保护
- 4V至5.5V输入电压范围
MAX8784可为电视和显示器中的薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)面板提供所需的各种电源电压。该芯片包括了升压调节器、一路稳定的正电荷泵、一路稳定的负电荷泵、三路大电流运算放大器和一个Dual Mode™逻辑控制高压开关模块。HVS模式自动提高boost调节器和正电荷泵的输出电压,用于量产时测试显示器面板。MAX8784可工作在4V至5.5V输入电压下,针对LCD TV面板和LCD显示器应用实现了优化。
该升压DC-DC调节器可为TFT的源驱动器提供稳定的电源电压。该升压调节器为一款高频率(1.2MHz)、高效率、电流模式调节器。该升压调节器具有110mΩ (典型值)的内置功率MOSFET。高开关频率允许采用超小型电感和陶瓷电容。电流架构具有快速瞬态响应并可很方便的实现补偿。升压调节器具有输出过压保护、软启动、内部限流以及可通过外部电阻分压器调节的输出电压。
三路运算放大器可驱动LCD背板和伽玛修正分压器串。各个运算放大器具有快速的摆率(45V/µs)、较宽的带宽(20MHz)以及大输出短路电流(200mA)。各个运算放大器具有满摆幅输入和满摆幅输出。
正电荷泵调节器和负电荷泵调节器可为TFT栅极驱动器提供稳定的电源电压。该正电荷泵是两级电荷泵,不需要任何外部二极管。两个电荷泵的输出均可通过电阻调节。逻辑可控的高电压开关可用于控制TFT栅极驱动器的正电源。
MAX8784可采用小尺寸(5mm x 5mm)、低高度(0.8mm)、40引脚薄型QFN封装,可工作在-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- LCD TV与LCD监视器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX8728 | 用于LCD监测器/TV供电的低成本、多输出电源 | |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8784的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论