产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对10.8V至13.2V输入电源进行优化
  • 7V至13.2V输入范围
  • 可选择工作频率(500kHz/1MHz/1.5MHz)
  • 电流模式降压调节器
    • 14V内部n沟道MOSFET
    • 1.5%输出精度
  • 电流模式升压调节器
    • 15V内部n沟道MOSFET
    • 1%输出精度
    • True Shutdown (输出至0)
  • 180°反相开关控制
  • 可调节正/负电荷泵
  • 针对所有输出提供软启动和定时器故障锁存
  • 逻辑控制高压开关
  • 上电和断电排序
  • 热过载保护
MAX8728
用于LCD监测器/TV供电的低成本、多输出电源
MAX8728:简化工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览