MAX8668
量产1.5MHz、双路降压型DC-DC转换器,带有双LDO和独立使能控制
业内首款双通道降压型DC-DC转换器和双通道低输入LDO,可有效节省功耗及电路板空间
- 产品模型
- 8
概述
- 纤小的薄型QFN 3mm x 3mm封装
- 独立使能
- 降压转换器
- OUT1保证600mA输出电流
- OUT2保证1200mA输出电流
- 纤小的2.2µH片状电感(0805)
- 输出电压:0.6V至3.3V (MAX8668)
- 超快电压和负载瞬态响应
- 每路电流低至25µA
- LDO
- 保证300mA电流
- 最低工作电压1.7V
- 低输出噪声
MAX8667/MAX8668是带有双路低压(LDO)线性稳压器的双路降压转换器,专为便携式设备的低压微处理器或DSP供电。该器件具有高效率、小尺寸外部器件等特性。降压转换器的输出调整范围为0.6V至3.3V (MAX8668)或工厂预设(MAX8667),OUT1可确保提供600mA输出电流,OUT2提供1200mA。1.5MHz滞回PWM控制方案允许用户使用纤小的外部器件,并将所有输出使能时的空载电流降低至100µA。双路低静态电流、低噪声LDO可在电源电压低至1.7V时工作。MAX8667/MAX7668各路输出均具有独立的使能控制,极具灵活性。
MAX8667/MAX8668提供节省空间的3mm x 3mm、16引脚薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机、便携式摄像机
- 手持式仪表
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8668ETEP+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEP+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEQ+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEQ+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEU+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEU+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEV+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8668ETEV+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8668ETEP+ | 量产 | |
| MAX8668ETEU+T | 量产 | |
| MAX8668ETEV+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX8668ETEP+ | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+ | 量产 | |
| MAX8668ETEU+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+ | 量产 | |
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX8668ETEP+ | 量产 | |
| MAX8668ETEP+T | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+ | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+T | 量产 | |
| MAX8668ETEU+ | 量产 | |
| MAX8668ETEU+T | 量产 | |
| MAX8668ETEV+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+T | 量产 | |
|
9月 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEP+ | 量产 | |
| MAX8668ETEP+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEP+ | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+ | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+T | 量产 | |
| MAX8668ETEU+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+T | 量产 | |
|
8月 2, 2018 - 1682A ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEQ+ | 量产 | |
| MAX8668ETEQ+T | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEU+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+ | 量产 | |
| MAX8668ETEV+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论