MAX8621Z

过期

双路、降压型DC-DC电源管理IC,用于便携式设备

六路输出、双路降压DC-DC电源管理IC,用于智能电话等便携产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两路500mA降压转换器
    • 开关频率高达4MHz
    • 输出电压0.6V至3.3V可调
  • 四路低噪声LDO,具有引脚可编程输出电压
  • 一个漏极开路驱动器
  • 60ms (典型值)复位定时器
  • 电源开/关控制逻辑和顺序
  • 4mm x 4mm x 0.8mm、24引脚薄型QFN封装
MAX8621Z
双路、降压型DC-DC电源管理IC,用于便携式设备
MAX8621Y、MAX8621Z:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX8620Y 量产 µPMIC,用于便携式设备中的微处理器或DSP
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8621Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览