MAX8620Y
量产µPMIC,用于便携式设备中的微处理器或DSP
降压型DC-DC,在微小的TDFN封装内集成了2路LDO和复位电路,用于便携式微处理器供电
- 产品模型
- 2
概述
- 单个封装中含三个稳压器和一个复位电路
- 高效降压转换器
- 最大4MHz固定开关频率
- 保证500mA输出电流
- 0.6V至3.3V可调输出电压
- ±2%初始精度
- 快速电压调整瞬态响应
- 内部同步整流
- 两个300mA LDO稳压器
- 200mA负载时200mV压差
- 低至45µVRMS的输出噪声
- 不同连线、负载和温度下精度可达3%
- 过流保护
- 9个引脚选择输出电压设置
- 30ms (最小) /RESET输出标志
- 2.7V至5.5V输入
- 无负载时115µA (典型值)电源电流
- 热过载保护
- 微型3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8620Y微功率管理集成电路(µPMIC)为便携设备中的低压微处理器或DSP供电。µPMIC包括一个高效降压型DC-DC转换器、两个低压差线性稳压器(LDO)、一个微处理器复位输出和上电/断电控制逻辑。该器件在轻载时也保持较高效率,供电电流低至115µA,其微型TDFN封装非常适合便携式设备。
MAX8620Y降压型DC-DC转换器采用专有的4MHz滞后PWM控制,允许使用超小型外部元件。内部同步整流功能可提高效率,还可去除传统降压转换器常用的外部肖特基二极管。输出电压在0.6V至3.3V之间可调,可确保500mA最大输出电流。
MAX8620Y的两个LDO可提供低至45µVRMS的输出噪声,200mA时的低压差仅200mV。每LDO可提供至少300mA连续输出电流。输出电压在1.8V至3.3V之间由引脚选择,具有较高的灵活性。
微处理器复位输出(/RESET)监控OUT1,并为系统提供电源临近失效报警,以实现安全关断。/RESET在上电、断电、关断以及VOUT1低于稳压的故障状态下置位。
应用
- 蜂窝手机
- 微处理器和DSP方案,包括:MSM™、Intel XScale™、ARM™以及OMAP™
- PDA
- 智能电话/PDA电话
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8620YETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8620YETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8620Y的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论