产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极少的外部元件
  • 高效降压型DC-DC,为CPU核供电
  • 1V/1.3V可选择的核电压,400mA (MAX8594)
  • 1.3V/1.8V可选择的核电压,400mA (MAX8594A)
  • 主LDO输出3.3V、500mA
  • SD卡输出3.3V、500mA
  • 次级核LDO输出1.8V、50mA
  • 高效LCD boost转换器
  • 关断时,LCD为0V True Shutdown
  • 46µA的静态电流
  • MAX8594
    5路输出PMIC,提供DC-DC核电源,用于低成本PDA
    MAX8594、MAX8594A:典型工作电路
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
    线性稳压器 1
    MAX1559 5路输出电源管理IC,用于低成本PDA
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8594的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览