产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最小的外部元件
  • 3.3V、500mA主LDO
  • 3.3V、400mA SD卡输出
  • 1V、250mA内核LDO
  • 1.8V、30mA第二路内核LDO
  • 高效率LCD boost转换器
  • 关断时,LCD为0V True Shutdown
  • 50µA的静态电流
  • 3.1V至5.5V输入范围
MAX1559
5路输出电源管理IC,用于低成本PDA
MAX1559:典型工作电路
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
线性稳压器 1
MAX1552 过期 完备的电源芯片,用于低成本PDA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1559的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览