MAX8582

过期

2.5MHz/1.5MHz降压型转换器,具有60mΩ旁路开关,采用TDFN封装,用于CDMA PA供电

超小尺寸的1.5MHz、降压型DC-DC转换器,能够以94%的效率提供600mA电流,采用小尺寸TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 600mA降压转换器
  • 60mΩ (典型值)旁路模式,内置FET
  • 0.4V至VIN动态可调输出
  • 2.5MHz和1.5MHz开关频率
  • 小尺寸LC元件:1.5µH至3.3µH,以及2.2µF
  • 高达94%的效率
  • 所有负载条件下,均具有较低的输出纹波
  • 2.7V至5.5V输入
  • 0.1µA关断模式
  • 输出短路电流保护
  • 热关断
  • 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX8582
2.5MHz/1.5MHz降压型转换器,具有60mΩ旁路开关,采用TDFN封装,用于CDMA PA供电
MAX8581、MAX8582:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8582EVKIT

MAX8582评估板

特性和优点

  • 600mA降压型转换器
  • 内置MOSFET的60mΩ (典型值)旁路模式
  • 0.4V至VIN动态可调输出
  • 高达94%的效率
  • 所有负载条件下,均具有较低的输出纹波
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.1µA关断模式
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装

产品详情

MAX8582评估板(EV kit)用于评估MAX8582 1.5MHz脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器的性能。该转换器被优化在无线应用中为功率放大器(PA)提供电源。MAX8582评估板利用REFIN提供0.4V至VIN可调的输出电压,并可在低功耗模式下提供600mA负载电流。大功率模式下,输出通过内部MOSFET短路至输入。MAX8582评估板也可用于评估MAX8581。请在定购评估板时申请免费样品以评估MAX8581。

应用

  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • 无线PDA、智能电话

MAX8582EVKIT
MAX8582评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览