产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3V至28V输入电压范围
  • 在工作温度范围内保持1.2%的精度
  • 可调节输出电压,最低达0.6V
  • 200kHz至500kHz开关频率
  • 可调节的温度补偿断续电流限制
  • 无损耗峰值电流检测
  • 单调启动进入预偏置输出(MAX8576/MAX8578)
  • 启动过压保护(MAX8577/MAX8579)
  • 开启/关断
  • 可调节的软启动
MAX8579
3V至28V输入、低成本、迟滞同步降压型控制器
MAX8576、MAX8577、MAX8578、MAX8579:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8579的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览