MAX8577
量产3V至28V输入、低成本、迟滞同步降压型控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 3V至28V输入电压范围
- 在工作温度范围内保持1.2%的精度
- 可调节输出电压,最低达0.6V
- 200kHz至500kHz开关频率
- 可调节的温度补偿断续电流限制
- 无损耗峰值电流检测
- 单调启动进入预偏置输出(MAX8576/MAX8578)
- 启动过压保护(MAX8577/MAX8579)
- 开启/关断
- 可调节的软启动
MAX8576–MAX8579同步PWM buck控制器采用迟滞电压模式控制算法实现快速瞬态响应,无需环路补偿。MAX8576/MAX8577包含一个内部LDO调节器,使控制器能在3V至28V的输入电压下工作。MAX8578/MAX8579内部没有这个LDO,当输入电压高于5.5V时需要单独的电源给IC供电。MAX8576–MAX8579输出电压在0.6V至0.9 x VIN之间可调,负载电流达15A。
额定开关频率在200kHz至500kHz范围内可调。高端MOSFET用于可调节的断续电流限制和短路保护。MAX8576/MAX8578能够在启动后进入预充电输出,不会拉低输出电压。MAX8577/MAX8579具有启动输出过压保护(OVP),将会拉低预充电输出。
应用
- AGP和PCI Express®电源
- 图形卡电源
- 主板电源
- 负载点电源
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8577EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX8577EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8577的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论