MAX8543

过期

降压型控制器,具有预偏置启动、无损检测、同步整流和OVP

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 预偏置启动/单调
  • 1%的输出精确度
  • 可使用陶瓷、聚合或电解电容
  • 200kHz至1MHz可调节频率
  • 160kHz至1.2MHz同步整流
  • 无损,折返式限流
  • 过压保护
  • 使能(开/关)
  • 可调节软启动
  • MAX8544
    • 闭锁/自动恢复
    • 电源就绪监视器
    • 错相时钟输出
MAX8543
降压型控制器,具有预偏置启动、无损检测、同步整流和OVP
MAX8543、MAX8544:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX1954 量产 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
MAX1954A 量产 低成本、电流模式PWM buck控制器,带有折返式限流
MAX8546 量产 低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8543的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览