MAX781

PDA手持计算机电源控制器

系统级供电方案,用于亚笔记本电脑和PDA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V Step-Down Controller
  • Dual PCMCIA 2.0 Compatible VPP Outputs (0V/3.3V/5V/12V)
  • Digitally Adjustable Switching Current Source for Battery Charging
  • 5 High-Side Switch Gate-Driver Outputs
  • SPI Serial Interface
  • 300kHz Switching Frequency
  • Oscillator SYNC Input
  • 2.5V ±1.5% Reference Output
  • 36-Pin SSOP Package
MAX781
PDA手持计算机电源控制器
MAX781:典型应用电路
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
MAX781EVKIT

MAX781评估板

特性和优点

  • 3.3V、1A降压控制器
  • 双通道PCMCIA兼容VPP输出(0V/3.3V/5V/12V)
  • 用于电池充电的数字可调开关电流源
  • 用于高侧开关的5个栅极驱动器输出
  • 通过个人计算机并行端口控制评估板
  • 在5 1/4"软盘上提供软件
  • 表贴结构

产品详情

MAX781评估套件(EV套件)演示了电池供电的MAX781计算机控制器的各种输出。该评估板提供一个3.3V输出、两个可编程PCMCIA输出、五个栅极驱动器和一个数字可调电池充电器。

该板连接到IBM®兼容计算机的并行端口,并由评估套件中包含的软件进行控制。

 

应用

  • 通信系统
  • 手持终端
  • PDA
  • 亚笔记本电脑

MAX781EVKIT
MAX781评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX781的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览