概览

优势和特点

  • 3.3V、1A降压控制器
  • 双通道PCMCIA兼容VPP输出(0V/3.3V/5V/12V)
  • 用于电池充电的数字可调开关电流源
  • 用于高侧开关的5个栅极驱动器输出
  • 通过个人计算机并行端口控制评估板
  • 在5 1/4"软盘上提供软件
  • 表贴结构

产品详情

MAX781评估套件(EV套件)演示了电池供电的MAX781计算机控制器的各种输出。该评估板提供一个3.3V输出、两个可编程PCMCIA输出、五个栅极驱动器和一个数字可调电池充电器。

该板连接到IBM®兼容计算机的并行端口,并由评估套件中包含的软件进行控制。

 

应用

  • 通信系统
  • 手持终端
  • PDA
  • 亚笔记本电脑

相关产品