MAX77826

量产

电源管理IC

高度集成PMIC,用于照相机和外设,3mm x 3mm WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 紧凑的总方案尺寸,支持智能手机和平板电脑上更多外设
    • 3A、高效、BUCK调节器
      • 通过HS I²C进行DVS (动态电压调节)
      • ±1% (典型值)输出电压直流精度
      • 低功耗模式
    • 2A升/降压调节器
    • 15个电源稳压器,带远端电容
      • 3个NMOS LDO (VOUT范围:0.6V至2.1875V,步长为12.5mV)
      • 1 x 150mA
      • 1 x 450mA
      • 1 x 600mA
    • 6个PMOSLV LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • 6个PMOSLS LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • ±1.5%典型输出电压直流精度
    • 70dB PSRR @ 1kHz
    • 低功耗模式下所有LDO的耗流为2µA (典型值)
  • 简单的上电/断电排序管理、输出电压设定以及故障检测
    • 高速(高达3.4MHz) I²C串行接口
MAX77826
电源管理IC
MAX77826: Block Diagram
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
MAX77826EVKIT

MAX77826评估板

特性和优点

  • 提供参考PCB布局,适用于移动应用,使用小外形尺寸元件
  • 片选跳线(CE)
  • GPIO使能跳线,用于BUCK、BUCK BOOST和LDO12
  • 切换LDO输入电源的跳线
  • 内置1.8V LDO,用于VIO电源

产品详情

MAX77826评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,评估MAX77826电源管理IC。MAX77826包括1个BUCK调节器、1个BUCK-BOOST调节器、15个LDO (3个NMOS LDO和12个PMOS LDO)以及I2C接口。I2C接口支持输出电压设置、打开/关断所有调节器,以及读取中断/状态寄存器。

利用MINIQUSB接口板,可通过USB接口板支持PC通信。利用Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件及扩展板,允许IBM兼容机通过USB端口模拟I2C 2线接口。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面(GUI)。

应用

  • GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA,以及LTE智能手机和平板电脑

MAX77826EVKIT
MAX77826评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77826的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览