MAX77231
推荐用于新设计2.75V至4.8V输入、10mA输出、35µVRMS 超低噪声和纹波升压调节器
小尺寸升压器,纹波和噪声仅35µVRMS
- 产品模型
- 2
概述
- 超小方案尺寸(< 7mm2)
- 35µVRMS (典型值)输出纹波/噪声
- 11.2V/10mA输出
- 工厂校准的11.2V至16.2V输出
- 125µA空载电流输出,关断电流小于1µA
- 真关断负载断开
- 可选有源放电
- 9焊球、1.238mm x 1.238mm x 0.35mm WLP封装
MAX77231针对要求极低纹波/噪声和小PCB空间的升压应用进行优化。PMOS线性后置调节器设置为比升压调节器低0.5V,以抑制噪声并优化效率,从而将输出纹波和噪声限制到35µVRMS (1MHz BW)。
升压调节器采用1µH/400mA电感和2.2µF (将额后为0.22 (最小值))输出电容进行操作。采用限流PFM结构可保证快速瞬态响应和稳定操作。
在向负载提供11.2V之前,PMOS低噪声线性后置调节器将升压转换器纹波衰减大约50dB (10MHz BW)。可由工厂设置为最高16.2V的其它电压。关断期间,LDO也将负载从升压器断开,允许输出下降到0V (真关断)。也可激活主动放电。
MAX77231采用9焊球晶圆级封装(WLP),与电感和外部电容配合时,可提供紧凑的布局。方案总尺寸小于7mm2。
应用
- 低噪声偏置电源
- 传感器偏置电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77231EZL+ | WLCSP | ||
| MAX77231EZL+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77231的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论