MAX758A
量产可调、PWM、降压型稳压器
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX887替代MAX750A,MAX1684/MAX1685替代MAX758A
- 产品模型
- 5
概述
- 高达750mA的负载电流
- 160kHz高频电流模式PWM
- 效率为85%至96%
- 33µH或100µH预选电感值,无需元件设计
- 静态电源电流:1.7mA
- 关断电流:6µA
- 可调输出电压
- 过流保护、软启动和欠压保护
- 逐周期电流限制
- 8引脚DIP/SO封装(MAX750A)
MAX750A/MAX758A是可调输出、CMOS、降压型DC-DC开关稳压器。MAX758A接受4V至16V的输入并提供750mA电流,而MAX750A接受4V至11V的输入并提供450mA电流。典型效率为85%至90%。典型静态电流为1.7mA,或在关断模式下仅为6µA。在其指定范围内,该输出在开关频率的次谐波处不会表现出任何纹波。
脉宽调制(PWM)电流模式控制提供精确的输出调节和出色的瞬态响应。在线路、负载和温度变化下,输出电压精度保证为±4.5%加上反馈电阻容差。由于是固定频率开关且没有次谐波纹波,可轻松过滤输出纹波和噪声,并可使用小型外部元件。这些稳压器只需要一个电感器值即可在大多数应用中工作,因此不需要电感器设计。
应用
- 手机
- 电脑外设
- 便携式通讯设备
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX758ACPA+ | PDIP | ||
| MAX758ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX758ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX758AEPA+ | PDIP | ||
| MAX758AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX758ACPA+ | 量产 | |
| MAX758ACWE+ | 量产 | |
| MAX758ACWE+T | 量产 | |
| MAX758AEPA+ | 量产 | |
| MAX758AEWE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX758A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论