MAX747

过期

高效率、PWM、降压型控制器(外部P沟道驱动器)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 90% to 95% Efficiency for 50mA to 2.5A Output Currents
  • 4V to 15V Input Voltage Range
  • Low 800µA Supply Current
  • 0.6µA Shutdown Current
  • Drives External P-Channel FETs
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • 2V ±1.5% Accurate Reference Output
  • Adjustable Soft-Start
  • Precision Comparator for Power-Fail or Low-Battery Warning

应用

  • 5V至3.3V绿色PC应用
  • 电池供电应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑电源
  • PDA及其它手持设备

MAX747
高效率、PWM、降压型控制器(外部P沟道驱动器)
MAX747:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
MAX746 过期 高效率、PWM、降压型、N沟道DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX747的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览