MAX746
过期高效率、PWM、降压型、N沟道DC-DC控制器
Viewing:
概述
- 93% to 96% Efficiency for 50mA to 3A Output Currents
- 4V to 15V Input Voltage Range
- Low 950µA Supply Current
- 1.4µA Shutdown Current
- Drives External N-Channel FETs
- Fixed-Frequency Current-Mode PWM (Heavy Loads)
- Idle-Mode PFM (Light Loads)
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- 2V ±1.5% Accurate Reference Output
- Adjustable Soft-Start
- Undervoltage Lockout
- Precision Comparator for Power-Fail or Low-Battery Warning
应用
- 5V至3.3V绿色PC应用
- 电池供电应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX747 | 过期 | 高效率、PWM、降压型控制器(外部P沟道驱动器) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX746的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论