MAX744A

量产

5V、降压型、电流模式PWM DC-DC转换器

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1684/MAX1685

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 750mA负载电流(MAX738A/MAX744A)
  • 高频电流模式PWM
  • 振荡器频率限值范围为159kHz至212.5kHz (MAX744A)
  • 效率为85%至96%
  • 静态电流:1.7mA
  • 关断电源电流:6µA
  • 单个预选电感值,无需元件设计
  • 过流、软启动和欠压闭锁保护
  • 逐周期限流
  • 8引脚DIP/SO封装(MAX730A)
MAX744A
5V、降压型、电流模式PWM DC-DC转换器
MAX730A、MAX738A、MAX744A:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1684 量产 低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX744A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览