MAX730A
量产5V、降压型、电流模式PWM DC-DC转换器
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1684/MAX1685
- 产品模型
- 2
概述
- 负载电流:750mA (MAX738A/MAX744A)
- 高频电流模式PWM
- 支持159kHz至212.5kHz振荡器频率限制(MAX744A)
- 效率:85%至96%
- 静态电流:1.7mA
- 关断电流:6µA
- 单个预选电感值,无需元件设计
- 过流、软启动和欠压闭锁保护
- 逐周期限流
- 8引脚DIP/SO封装(MAX730A)
MAX730A/MAX738A/MAX744A是5V输出CMOS、降压开关稳压器。MAX738A/MAX744A的输入电压范围为6V至16V,提供750mA电流。MAX744A为6V以上的输入提供500mA负载能力,并且针对低噪声(无线电)应用具有更严格的振荡器频率限制。MAX730A的输入电压范围为5.2V至11V,为6V以上的输入提供450mA电流。效率为85%至96%(典型值)。静态电源电流为1.7mA,关断时仅为6µA。
脉宽调制(PWM)电流模式控制提供准确的输出调节和出色的瞬态响应。在整个线路、负载与温度变化范围内的输出电压精度高达±5%。固定频率开关支持轻松过滤输出纹波和噪声,以及使用小型外部元件。这些稳压器只需要一个电感值即可在大多数应用中使用,因此不需要电感设计。
MAX730A/MAX738A/MAX744A还具有逐周期限流、过流限制、欠压闭锁和可编程软启动保护功能。
应用
- 手机
- 计算机外设
- 分布式电源系统
- 个人通信装置
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX730ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX730AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX730ACSA+ | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX730AESA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1684 | 量产 | 低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX730A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论