MAX653
量产5V/3.3V/3V/可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC转换器
在较宽负载范围内具有低电源电流、高转换效率
- 产品模型
- 4
概述
- 在宽负载电流范围内保持高效率
- 静态电流:10µA
- 输出电流最高可达225mA
- 预设或可调输出电压:
- 5.0V (MAX639)
- 3.3V (MAX640)
- 3.0V (MAX653)
- 低电池电量检测比较器
- 限流PFM控制方案
MAX639/MAX640/MAX653降压型开关稳压器在宽负载电流范围内提供高效率,提供高达225mA的电流。这些器件采用限流脉冲频率调制(PFM)控制方案,具有脉冲宽度调制(PWM)转换器的优势(重负载时效率高),同时电源电流仅10µA(PWM转换器的电源电流为2mA至10mA)。由此可在很宽的负载范围内保持高效率。
MAX639/MAX640/MAX653输入范围为4V至11.5V,且这些器件提供更低的预设输出电压,分别为5V、3.3V和3V。或者,输出可由用户调整为1.3V到输入电压范围内的任何电压。
MAX639/MAX640/MAX653具有内部1A功率MOSFET开关,因此非常适合元件很少的中低功率应用。如需提高输出驱动能力,请使用MAX649/MAX651/MAX652降压型控制器,它们可驱动外部P沟道FET以提供高达5W的功率。
应用
- 5V至3.3V转换
- 9V电池至5V、3.3V或3V转换
- 替代高效线性稳压器
- 便携式仪表与手持终端
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX653CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX653CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX653ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX653ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX653CSA+ | 量产 | |
| MAX653CSA+T | 量产 | |
| MAX653ESA+ | 量产 | |
| MAX653ESA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX653CSA+ | 量产 | |
| MAX653CSA+T | 量产 | |
| MAX653ESA+ | 量产 | |
| MAX653ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX653CSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX649 | 过期 | 5V/3.3V/3V或可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX653的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论