MAX651
量产5V/3.3V/3V或可调、高效、低IQ、降压型DC-DC控制器
低电源电流,在很宽的负载范围内保持高效率
- 产品模型
- 2
概述
- 效率超过90%(10mA至1.5A负载)
- 输出功率高于12.5W
- 静态电源电流:100µA(最大值)
- 关断电源电流:5µA(最大值)
- 压差低于1.0V
- 输入电压:16.5V(最大值)
- 5V (MAX649)、3.3V (MAX651)、3V (MAX652)或可调输出电压
- 限流控制方案
- 开关频率高达300kHz
MAX649/MAX651/MAX652 BiCMOS降压型DC-DC开关控制器在负载电流的三个十进位范围内提供高效率。这些器件采用专门设计的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案,具有脉冲宽度调制(PWM)转换器的优势(重负载时效率高),同时电源电流仅100µA(PWM转换器的电源电流为2mA至10mA)。由此可在10mA至超过2.5A的负载范围内实现高效率。
这些器件使用微型外部元件。其高开关频率(高达300kHz)支持使用直径小于9mm的表面贴装电感。
MAX649/MAX651/MAX652的压差小于1V,支持高达16.5V的输入电压。输出电压预设为5V (MAX649)、3.3V (MAX651)和3V (MAX652)。使用两个电阻,还可在1.5V至输入电压范围内调节这些控制器的输出电压。
这些降压控制器用于在大于10W的负载下驱动外部P沟道MOSFET。如果需要更低的功率,可使用带片上FET的MAX639/MAX640/MAX653降压转换器,其负载电流可高达225mA。
应用
- 5V至3.3V绿色PC应用
- 电池供电应用
- 高效降压调节
- 最小元件DC-DC转换器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX651CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX651CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX639 | 量产 | 5V/3.3V/3V可调、高效、低IQ、降压型DC-DC转换器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX651的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论