MAX640
量产5V/3.3V/3V/可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC转换器
在较宽负载范围内具有低电源电流、高转换效率
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- High Efficiency for a Wide Range of Load Currents
- 10µA Quiescent Current
- Output Currents Up to 225mA
- Preset or Adjustable Output Voltage:
- 5.0V (MAX639)
- 3.3V (MAX640)
- 3.0V (MAX653)
- Low-Battery Detection Comparator
- Current-Limiting PFM Control Scheme
应用
- 5V至3.3V转换
- 9V电池至5V、3.3V或3V转换
- 替代高效线性稳压器
- 便携式仪表与手持终端
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX640CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX640CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX640CSA+ | 量产 | |
| MAX640CSA+T | 量产 | |
| MAX640ESA+ | 量产 | |
| MAX640ESA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX640CSA+ | 量产 | |
| MAX640CSA+T | 量产 | |
| MAX640ESA+ | 量产 | |
| MAX640ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX640ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX649 | 过期 | 5V/3.3V/3V或可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论