MAX636
量产预置/可调输出、CMOS、反相开关型稳压器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 预设-5V、-12V、-15V输出电压
- 可使用2个电阻调节输出
- 效率:85%(典型值)
- 只有3个外部元件
- 工作电流:80µA(典型值)
- 低电池电量检测器
MAX635/MAX636/MAX637反相开关稳压器旨在以很少的元件进行5mW至500mW范围内的DC-DC转换。
低功耗应用仅需要一个二极管、输出滤波电容和一个低成本电感。更高功耗的应用需要额外的MOSFET和驱动器。片内包含低电池电量检测电路。
MAX635/MAX636/MAX637分别预设为-5V、-12V、-15V输出。但是,可以通过添加2个电阻将稳压器设置为其他电平。
Maxim生产各种升压、降压和反相DC-DC转换器,它们具有逻辑电平关断、可调振荡器频率和外部MOSFET驱动等特性。
应用
- 电池电源转换
- 板级DC-DC转换
- 元件数量少
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX636ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX636ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX636AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX636ACSA+ | 量产 | |
| MAX636ACSA+T | 量产 | |
| MAX636AESA+ | 量产 | |
| MAX636AESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX636的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论