MAX5090C

量产

2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器

专用于汽车环境,可承受较强干扰

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6.5V至76V的宽输入电压范围
  • 提供固定(3.3V、5V)或可调输出电压(1.265V至11V)
  • 2A输出电流
  • 效率高达92%
  • 内置0.26Ω高边DMOS FET
  • 空载时,静态电流为310µA
  • 19µA的关断电流
  • 内部频率补偿
  • 固定127kHz开关频率
  • 外部频率同步
  • 热关断及短路电流限制
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 16引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装
  • +70°C时可耗散2.67W功率
MAX5090C
2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器
MAX5090、MAX5090A、MAX5090B、MAX5090C:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5080 量产 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5082 量产 1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5090C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览