MAX5090A
量产2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器
专用于汽车环境,可承受较强干扰
- 产品模型
- 2
概述
- 6.5V至76V的宽输入电压范围
- 提供固定(3.3V、5V)或可调输出电压(1.265V至11V)
- 2A输出电流
- 效率高达92%
- 内置0.26Ω高边DMOS FET
- 空载时,静态电流为310µA
- 19µA的关断电流
- 内部频率补偿
- 固定127kHz开关频率
- 外部频率同步
- 热关断及短路电流限制
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 16引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装
- +70°C时可耗散2.67W功率
MAX5090A/B/C是简单易用的高效率、高压、降压型DC-DC转换器,能够工作在高达76V的输入电压,空载时仅消耗310µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的127kHz开关频率,轻载时可自动切换到跳脉冲模式,以实现低静态流和高效率。MAX5090包括内部频率补偿,简化了电路设计。器件还可以同步到外部系统时钟,用于噪声敏感系统。MAX5090内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,可获得高效率、降低系统成本。此器件包括欠压锁定、逐周期限流、“打嗝”式输出短路保护及热关断功能。
MAX5090可提供高达2A的输出电流。提供外部关断模式,具有19µA (典型)的关断电流。MAX5090A/MAX5090B分别提供固定的3.3V和5V输出电压;MAX5090C提供1.265V至11V的可调输出电压。
MAX5090采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
应用
- 分布式电源
- 工业
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5090AATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5090AATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5090A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论