MAX5042

过期

双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器

双开关、带钳位、PWM电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 为高效应用提供可靠的单级、钳位、双开关电源控制器IC
  • 无需复位绕组
  • 输出功率达50W
  • 集成的高压75mΩ功率MOSFET
  • 20V至76V宽输入电压范围
  • 前馈电压或电流模式控制
  • 可编程的电压欠压锁定
  • 集成的电流信号放大器用于高效、电流模式控制
  • 内置温度过高关断
  • 持续短路保护
  • 集成的热保护高压启动线性稳压器
  • 集成的热插拔控制器(MAX5042)
  • 集成的超前信号输出驱动高速光电耦合器,用于次级同步整流
  • 同步整流时效率>90%
  • 开关频率达500kHz
  • 大功率、小尺寸的56引脚热增强型QFN封装
MAX5042
双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
MAX5042、MAX5043:引脚配置
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX5051 过期 可并联、钳位双开关电源控制器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览