MAX4193
量产CMOS、微功耗、升压型开关调节器
- 产品模型
- 3
概述
- 高效率:85%(典型值)
- 工作电流:70µA(典型值)
- 静态电流:1µA(最大值)
- 采用2.0V至16.5V电源供电
- 525mA(峰值)板载驱动能力
- 输出电压精度:±1.5% (MAX630)
- 低电池电量检测器
- 紧凑型8引脚Mini-DIP和SO封装
- 与RC4191/2/3引脚兼容
Maxim的MAX630和MAX4193 CMOS DC-DC稳压器可用于5mW至5W范围内的简单、高效、超小尺寸DC-DC转换器电路。MAX630和MAX4193在紧凑的8引脚封装中提供所有控制和功率处理功能:一个1.31V带隙基准电压源、一个振荡器、一个电压比较器和一个375mA N沟道输出MOSFET。此外还提供了一个比较器用于检测低电池电量。
工作电流仅为70µA,几乎与输出开关电流或占空比无关。逻辑电平输入可将稳压器关断时的静态电流降至低于1µA。即使在低功耗电池供电系统中,低电流工作也能确保高效率。MAX630和MAX4193与大多数电池电压兼容,工作电压范围为2.0V至16.5V。
该器件与Raytheon双极性电路RC4191/2/3引脚兼容,同时显著提高了效率和低电压工作性能。Maxim还生产MAX631、MAX632和MAX633 DC-DC转换器,它们可减少固定输出5V、12V和15V电路中的外部元件数量。有关其他Maxim DC-DC转换器的总结,请参见此数据手册末尾的表2。
应用
- +3V至+5V DC-DC转换器
- +5V至+15V DC-DC转换器
- 5mW至5W开关模式电源
- 延长9V电池使用时间
- 高效电池供电DC-DC转换器
- 5V不间断电源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4193CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4193EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4193ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4193ESA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX631 | 量产 | 5V固定/可调输出、升压型、开关稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论