MAX25249D
量产适用于摄像头应用的迷你四输出 PMIC
- 产品模型
- 1
概述
- 多功能,小尺寸
- 1A 同步高压降压型转换器
- 输入电压范围 5V 至 36V
- 3V 至 4V,步进为 50mV
- 5V 固定输出电压
- 两个同步低压降压型转换器
- OUT2 和 OUT3 提供高达 1.2A
- 0.8V 至 3.9875V(步长 12.5mV)
- 用于摄像头传感器的 LDO;1kHz 时为 50dB
- 2.2MHz 工作频率
- 重置 输出 – 推挽或开漏
- 高精度
- ±输出电压精度为 1.5%
- OV/UV 监控精度为 ±1.3%
- 诊断和功能
- 符合 ASIL B 标准
- 冗余基准电压源
- 适用于汽车环境
- 电流模式、强制 PWM 操作
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.5mm,20 引脚 TQFN
- -40°C 至 +125°C 1 级汽车温度范围
- 符合 AEC-Q100
MAX25249C/MAX25249D 是高效、四输出 PMIC,集成三个 DC-DC 转换器和一个高 PSRR LDO,所有输出均具有 OV/UV 监控功能。OUT1 是一个 1A 高压同步降压转换器,通过同轴电缆或汽车电池供电。OUT2 和 OUT3 低压同步降压转换器由 OUT1 工作并提供 0.8V 至 3.9875V 的输出电压范围。OUT2 可以为高像素摄像机和高速串行器提供 1.2A 电流。OUT3 可提供 1.2A 电流来为成像器、串行器和 MCU 的二次导轨供电。OUT4 是用于图像仪电源的低压、低噪声、高 PSRR LDO。所有降压转换器在负载、线路和温度范围内均可实现 ±1.5% 的输出电压精度。过压和欠压故障监控 ±设定电压的精度为 1.3%,错误通过 RESET传达。
该设备具有 2.2MHz 固定频率 PWM 模式,可实现更好的抗噪能力和负载瞬态响应。高频操作允许使用所有陶瓷电容器并最大限度地减少外部元件。可编程的扩频频率调制最大程度地减少了辐射的电磁发射。集成的低 RDS(ON) 开关可提高重负载下的效率,并使布局比分立解决方案更简单。通过 EN23 和 EN4 引脚以及工厂可设置的输出电压进行时序监控,可以提高不同图像传感器和配置的灵活性。其他特性包括软启动、过流保护和过温保护。MAX25249C/MAX25249D 符合 ASIL B 等级,规定工作在 -40°C 至 +125°C 汽车温度范围内。
应用
- 环视摄像头
- 后视摄像头
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25249DTPR/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25249D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论